TX815-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 15″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046995ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6
TX715FB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran de 7 pouces pour les applications alimentaires et de boissons, équipé d'un automate programmable CODESYS V3 avec visualisation cible et web.100007472ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6
TX407-P3CV01Série de produits TX400 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100051168ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX410-P3CV01Série de produits TX400 HMI/PLC Ecran 10″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100051169ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10
TX707FB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran de 7 pouces pour les applications alimentaires et de boissons, équipé d'un automate programmable CODESYS V3 avec visualisation cible et web.100007471ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX807-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046993ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX707-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002030ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX700S-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Single Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009353Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TBEN-L5-PLC-10API compact en conception IP67 CODESYS V36814018Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TX207-P3CV01Série de produits TX200 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002080ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX821-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 21″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046996ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)21.5
TBEN-L5-PLC-11API compact en conception IP67 CODESYS V3 avec licence WebVisu100000272Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K